22MT-148
Czujnik temperatury średniej aktywny, 4...20 mA, Długość sondy 15 m
Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi
- Cena katalogowa
- 2 709,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
- 4...20 mA
- Moc wyjściowa prądu [Range]
- 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
- Długość sondy
- 15 m