LHQ24A-MF100
Siłownik liniowy, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Skok 100 mm, IP54
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 13 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 23 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Siła
- 100 N
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 100 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 3.5 s / 100 mm
- Zmienna czasu pracy silnika
- 3.5...15 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...40°C [-22...104°F]