2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów grzybkowych

SV230A-RE



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SV230A-RE

SV230A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa
3 498,00 PLN
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
ZNV-203

ZNV-203

Pierścień dystansowy do LDM, skok 20 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-204

ZNV-204

Pierścień dystansowy do Sauter, skok 20 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-205

ZNV-205

Zestaw adaptera Danfoss

Cena katalogowa: 104,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-207

ZNV-207

Adapter wrzeciona do LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak zainstalować siłownik do zaworów grzybkowych i dźwignię Retrofit

Siłowniki i dźwignie Retrofit, zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań HVAC, charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu wybór, instalacja i długotrwały serwis są bezproblemowe. 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2.0 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Siła
1500 N
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Skok
20 mm
Czas ruchu (silnik)
150 s / 20 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.