3. Siłowniki liniowe

UH24Y-SR-L.1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Siłownik liniowy, 50 N, AC/DC 24 V, analogowe, 122 s, Skok 60 mm, IP20
Wielopak 40 szt.

Cena katalogowa
18 400,00 PLN
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Zacisk ogranicznika, do UH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 180,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PCUM

Z-PCUM

Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 760,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
2.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
Wtyk połączeniowy
Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Siła
50 N
Rodzaj sterowania
Analogowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w lewo (ccw)
Przestawianie ręczne
Nie
Skok
60 mm
Czas ruchu (silnik)
122 s / 100 mm
Kategoria ochronna
IP20
Stopień ochrony NEMA
NEMA 1
Typ obudowy
UL Enclosure Type 1
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)