X8016M.1132A
Zawór z kryzą regulacyjną, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2-drog., ODF 16-16 mm, Kvs 1.2 m³/h, Miedź
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
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 0.3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.3 W
- Moc znamionowa
- 0.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Rodzaj sterowania
- DC 0.5...10 V
- Kategoria ochronna
- IP40
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Czynnik
- HFC, HFO
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Ciśnienie różnicowe
- ∆pmax 3500 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania