2. Zawory regulacyjne
  3. Zawory do obiegów chłodniczych

X8016M.113A3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
X8016M.113A3

X8016M.113A3

Zawór rozprężny, 15 s, A3, IP54, 2-drog., ODF 16-16 mm, Kvs 1.2 m³/h, Miedź

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Dane CAD 3D

  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZCQ-E

ZCQ-E

Przedłużenie osi CQ

Cena katalogowa: 125,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Moc znamionowa
2.6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Rodzaj sterowania
MP-Bus
Kategoria ochronna
IP54
Wzór
2-drog.
Kvs
1.2 m³/h
Czynnik
HFC, HFO, R290
Temperatura czynnika
-20...70°C [-4...158°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Ciśnienie różnicowe
∆pmax 3500 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.