X8016M.21AA3
Zawór rozprężny, 15 s, A3, IP54, 2-drog., ODF 16-16 mm, Kvs 4.8 m³/h, Miedź
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
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 2.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Rodzaj sterowania
- Z interfejsem komunikacyjnym
- Kategoria ochronna
- IP54
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Czynnik
- HFC, HFO, R290
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Ciśnienie różnicowe
- ∆pmax 3500 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania