3. Energy Valve

EV200H+ARX-E N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EV200H+ARX-E N4

EV200H+ARX-E N4

Configurável
Electr. Energy Valve™ da Belimo de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, Diâmetro nominal 2"[50], Rosca interna, GPM 100, 14...250°F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
100
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
∆p 8...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8 VA
Conexão Ethernet
Tomada RJ45
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Cloud
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
Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Webinar sobre soluções de resfriamento de centro de dados: controle de pressão diferencial de placa fria

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Referência: Embarcadero Center, CA

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22PE-A09

A-22PE-A09

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 15

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A10

A-22PE-A10

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 20

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 25

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 32

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 40

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 50

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22WP-A03

A-22WP-A03

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Suporte de montagem para 22WDP- .., Metal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensão do pescoço da válvula para válvula de esfera DN15...50

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Cápsulas termométricas

A-22PE-A15

A-22PE-A15

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=0,94"
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
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Sensores

22WDP-511

22WDP-511

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...1 bar, 0...15 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-512

22WDP-512

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...2.1 bar, 0...30 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...3.4 bar, 0...50 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-515

22WDP-515

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...6.9 bar, 0...100 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Não Categorizado

22PDP-585

22PDP-585

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...6.9 bar, 0...100 psi, ativo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Comprimento do cabo 10 ft [3 m]

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PDP-588

22PDP-588

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...250 psi, ativo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Comprimento do cabo 10 ft [3 m]