Hatfield-Dowlin Complex is Committed to Occupant Comfort

  1. Strona główna
  2. Najważniejsze informacje

Butterfly Valve Actuator Retrofit

The University of Oregon’s Hatfield-Dowlin Complex is one of the most advanced sports facilities in the world and has been committed to continuously enhancing building efficiency and occupant comfort.

Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer

Instalacja wody schłodzonej w kompleksie sportowym Hatfield-Dowlin obejmuje dwa 500-tonowe agregaty chłodnicze oraz dwie chłodnie kominowe, które zaopatrują w wodę schłodzoną 10 instalacji wentylacyjnych obsługujących cały ośrodek o powierzchni 142000  m2. W zależności od zewnętrznej temperatury powietrza i  zapotrzebowania na chłodzenie, instalacja pracuje w różnych trybach.

Kiedy jej wartość jest równa lub niższa niż 17°C, kompleks obsługiwany jest przez pętlę swobodnego chłodzenia. W tym trybie chłodzenie zapewniane jest przez wykorzystanie ekonomizera po stronie wody w połączeniu z chłodniami kominowymi. Kiedy swobodne chłodzenie nie spełnia aktualnego zapotrzebowania, można włączyć jeden lub dwa agregaty chłodnicze . Przełączanie trybów umożliwione jest poprzez otwieranie i zamykanie klap motylkowych.

Rozwiązanie Belimo dla kompleksu Hatfield-Dowlin obejmowało wyposażenie sześciu klap motylkowych (dwóch 6-calowych i czterech 8-calowych) w zaawansowane siłowniki serii PR w celu zwiększenia niezawodności działania i ograniczenia zużycia energii.

Korzyści dla klientów

  • Niezawodne działanie dzięki inteligentnej, samoregulującej konstrukcji zaworów, która umożliwia szybkie i efektywne przełączanie pomiędzy trybami pracy budynku tak, aby chłodzenie było dopasowane do temperatury powietrza zewnętrznego i liczby osób przebywających w budynku
  • Łatwy montaż dzięki obniżeniu ogólnej wysokości i masy siłownika
  • Szybkie regulacje programowania w zakresie czasu pracy oraz szybka diagnostyka poprzez smartfon, przy użyciu siłownika Near Field Communication NFC 
  • Oszczędności energii rzędu 80% przy użyciu opatentowanej technologii bez szczotkowego silnika DC , a także obniżenie kosztów związanych z transformatorem i okablowaniem
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Project Overview

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator

Features

  • Near Field Communication (NFC) allows fast programming, commissioning and troubleshooting. Even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Intelligent self-adjusting end stops ensure an easy installation, less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve
  • Manual override to desired valve position using detachable hand crank whether the actuator is off or powered on. Valve position is maintained until hand crank is removed
  • 80% energy saving with patented brushless DC motor technology
  • Retrofit - Europe

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.