Zamienniki do klap motylkowych

Rozwiązania dla zaworów motylkowych innych firm

Uniwersalne siłowniki Belimo są idealne do modernizacji lub automatyzacji istniejących systemów. Powody, dla których zakład wymaga modernizacji lub przebudowy, są zróżnicowane. Często jest to kwestia przedłużenia żywotności instalacji, a raczej podniesienia jej jakości i wydajności. Dlatego wcześniej czy później należy wymienić komponenty. Za pomocą prostych adapterów, łączników do modernizacji firmy Belimo, siłowniki można łatwo zamontować na już zainstalowanych zaworach obrotowych różnych producentów.

  • Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 2,71 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)

Bezproblemowe aktualizacje dzięki rozwiązaniom modernizacyjnym Belimo

Elastyczność

Sprawdzona niezawodność

Wytrzymałość

Zrównoważony rozwój w połączeniu z najnowocześniejszą technologią

Seria produktów

DN 25...50

20 Nm

  • Wyświetl produkty

DN 65...80

40 Nm

  • Wyświetl produkty

DN 100...125

90 Nm

  • Wyświetl produkty

DN 100...150

160 Nm

  • Wyświetl produkty

DN 200...300

400 Nm

  • Kontakt

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Modernizacja istniejącej instalacji HVAC stanowi dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza jeśli budynek jest częściowo lub całkowicie użytkowany. Szybki i łatwy montaż ma tutaj decydujące znaczenie. Dlatego bardzo ważne są, zarówno dobór komponentów, jak i zapewnienie ich kompatybilność z istniejącą instalacją. Opracowując rozwiązania do modernizacji, koncentrujemy się na jakości i niezawodności. Dzięki temu nasze produkty umożliwiają bezobsługową pracę instalacji HVAC oraz przyczyniają się do zwiększenia jej sprawności. Jeśli w naszym bogatym asortymencie nie znajdą Państwo tego, czego szukają, nasz dział produkcyjny wykona konkretną złączkę (nawet 1 sztukę).

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Przyłącza mechaniczne i elektryczne dostosowane do istniejącej instalacji i jej elementów.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
  • Historie sukcesu
Zalety dla klientów

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. 

  • Doskonała stabilność sterowania zapewniająca komfort

  • Uniwersalna koncepcja siłownika zapewnia, że nie ma żadnych niespodzianek przy rozbudowie i konwersji jakiegokolwiek rodzaju budynków

  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej i zrozumiałej instalacji

  • Krótkie czasy dostaw

  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu

  • 5-letnia gwarancja

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. 

  • Elastyczne zastosowanie dla różnych zaworów

  • Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja

  • Brak problemów ze zgodnością dzięki koncepcji uniwersalnego siłownika z asortymentu Belimo RetroFIT+

  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej i zrozumiałej instalacji

  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia

  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk wysprzęglania przekładni z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania

  • Krótkie czasy dostaw

  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu

  • 5-letnia gwarancja

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. 

  • Ograniczony asortyment dzięki koncepcji uniwersalnego siłownika

  • Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, co przekłada się na oszczędności kosztów

  • Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja

  • Krótkie czasy dostaw

  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu

  • 5-letnia gwarancja

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. 

  • Uniwersalny i wąski asortyment sprawia, że ​​wybór odpowiedniego siłownika jest jeszcze łatwiejszy

  • Siłowniki można precyzyjnie dostosować do odpowiednich wymagań na miejscu

  • Siłowniki z zaciskami połączeniowymi ułatwiające modernizację.

  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia

  • Ograniczniki mechaniczne do ustawiania kąta obrotu zapewniające jeszcze większą swobodę montażu.

  • Siłowniki Belimo zostały wypróbowane i przetestowane miliony razy

  • 5-letnia gwarancja

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. 

  • Elastyczne zastosowanie dla różnych zaworów

  • Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja

  • Brak problemów ze zgodnością dzięki koncepcji uniwersalnego siłownika z asortymentu Belimo RetroFIT+

  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej i zrozumiałej instalacji

  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia

  • Elementy obsługowe, takie jak przycisk wysprzęglania przekładni z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania

  • Krótkie czasy dostaw

  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu

  • 5-letnia gwarancja

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. 

  • Uniwersalny i wąski asortyment sprawia, że ​​wybór odpowiedniego siłownika jest jeszcze łatwiejszy

  • Siłowniki można precyzyjnie dostosować do odpowiednich wymagań na miejscu

  • Siłowniki z zaciskami połączeniowymi ułatwiające modernizację.

  • Obudowa o stopniu ochrony IP54 chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody do wnętrza urządzenia

  • Ograniczniki mechaniczne do ustawiania kąta obrotu zapewniające jeszcze większą swobodę montażu.

  • Siłowniki Belimo zostały wypróbowane i przetestowane miliony razy

  • 5-letnia gwarancja

Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 KB)

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk
Historie sukcesu

Ungerhausen, NiemcyMüller Produktions GmbH

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.