22PF-1UG



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PF-1UG

22PF-1UG

Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s, PN 25

Części zawarte w zestawie: osłona izolacyjna

Cena katalogowa
2 899,00 PLN
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
Schematy hydrauliczne

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 118,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV40F

ZREV40F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Cena katalogowa: 282,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
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
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Wartość zakresowa
3.33 l/s
Komunikacja
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V lub zdefiniowany przez użytkownika
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
  • DC 0...10 V (ustawienie fabryczne), wybierane poprzez NFC
  • maks. obciążenie 1 mA
  • Zdefiniowany przez użytkownika:
  • - Dolna granica: 0...8 V
  • - Górna granica: 2...10 V
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
40 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.