22WDP-134
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...4 bar, 0...58 psi, aktywny, 4...20 mA
- Cena katalogowa
- 2 520,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22WP-A04
Złączka rurowa gwintowana, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
Cena katalogowa: 263,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22WP-A06
Złączka rurowa gwintowana, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
Cena katalogowa: 513,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22WP-A08
Złączka rurowa gwintowana, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
Cena katalogowa: 267,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22WP-A10
Złączka rurowa gwintowana, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
Cena katalogowa: 603,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
EXT-MR-249184
Kabel połączeniowy, 1.5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
Cena katalogowa: 226,00 PLN
Twoja cena: ...
EXT-MR-249185
Kabel połączeniowy, 5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
Cena katalogowa: 246,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Wtyczka przyłączeniowa
- Wartości pomiarowe
- Różnica ciśnień
- Sygnał wyjściowy
- 4...20 mA
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...4 bar
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...58 psi
- Moc wyjściowa prądu [Range]
- 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 900 Ω