3. Czujniki kanałowe (powietrze)

22ADP-154F



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22ADP-154F

22ADP-154F

Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny, -100...2500 Pa, 2 systemy pomiarowe, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Części zawarte w zestawie: płytka montażowa, 2 x rurka PCV 2 m, 2 x 2 przyłącza kanału (plastikowe), wkręty, dodatkowa dławnica kablowa

Cena katalogowa
1 928,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz

Archiwum
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Złącze kanału, L 21 mm, metal, Przyłącze rurki 5 mm

Cena katalogowa: 43,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Złącze kanału, L 81 mm, metal, Przyłącze rurki 5 mm

Cena katalogowa: 57,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Zestaw złącza kanału, Rura PVC 2 m, 2x przyłącze kanału (plastikowe) do 22ADP-..

Cena katalogowa: 30,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20, do dławnicy kablowej 2x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Dławnica kablowa do średnicy kabla ø6.1...8.0 mm, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Dławnica kablowa for cable diameter 2x ø6 mm, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, konfigurowanie i konserwację (tylko na smartfony z systemem Android), współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

Dostępne do bezpłatnego pobrania
A-22G-A05

A-22G-A05

Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

Cena katalogowa: 939,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Różnica ciśnień
  • Przepływ objętościowy
Sygnał wyjściowy
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Zakres pomiarowy ciśnienia
-100...2500 Pa
Zakres pomiarowy ciśnienia
-0.4...10 inch WC
Komunikacja
Modbus RTU
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
Sygnał wyjściowy 0...5/10 V wybierany przełącznikiem
Rodzaj wyświetlacza
LCD

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.