22DCV-11
Czujnik kanałowy CO₂ / LZO aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość sondy 150 mm, Średnica sondy 19.5 mm
Części zawarte w zestawie: kołnierz montażowy
- Cena katalogowa
- 2 630,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Narzędzia
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, konfigurowanie i konserwację (tylko na smartfony z systemem Android), współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
A-22G-A05
Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- CO₂
- VOC
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy CO₂
-
- Ustawienie fabryczne: 0...2000 ppm
- Z A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Zakres pomiaru VOC
- 0...100% LZO (odpowiednik 0...5000 ppb TVOC)
- Zakres pomiarowy temperatury
- 0...50°C [32...122°F]
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
-
4x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ (Typ 22DCK-11)
3x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ (Typ 22DCM-11)
2x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ (Typ 22DCV-11) - Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą
- Długość sondy
- 150 mm