22DTM-11
Czujnik kanałowy CO₂ / wilgotności / temperatury aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość sondy 180 mm, Średnica sondy 19.5 mm
Części zawarte w zestawie: kołnierz montażowy
- Cena katalogowa
- 2 544,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Narzędzia
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, konfigurowanie i konserwację (tylko na smartfony z systemem Android), współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
A-22G-A05
Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
Jak zainstalować czujnik 22DT..
• Łącznie z typowymi akcesoriami montażowymi
• Szybka instalacja
• Sprawny rozruch
• Wysoki poziom ochrony dzięki obudowie IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- CO₂
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy CO₂
-
- Ustawienie fabryczne: 0...2000 ppm
- Z A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Zakres pomiarowy wilgotności
- 0...100% RH
- Zakres pomiarowy temperatury
- 0...50°C [32...122°F]
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 3x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą
- Długość sondy
- 180 mm