2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

22MT-145



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22MT-145

22MT-145

Czujnik temperatury średniej aktywny, 4...20 mA, Długość sondy 6 m

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi

Cena katalogowa
1 215,00 PLN
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Zestaw montażowy, z 6 pałąkami montażowymi

Cena katalogowa: 67,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
4...20 mA
Moc wyjściowa prądu [Range]
1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
Długość sondy
6 m

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.