22UTH-110X
Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym aktywny, 0...5 V, 0...10 V
Części zawarte w zestawie: kołki rozporowe, wkręty
- Cena katalogowa
- 1 889,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A06
Zapasowy filtr końcówka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal nierdzewna
Cena katalogowa: 43,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy wilgotności
- 0–100% RH przy braku kondensacji
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą