2. Czujniki/liczniki
  3. Liczniki energii termicznej (TEM)

22PE-1UG



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PE-1UG

22PE-1UG

Licznik energii termicznej (TEM), AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h, PN 25

Części zawarte w zestawie: pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem, tuleja do montażu czujnika temperatury, osłona izolacyjna

Cena katalogowa
6 941,00 PLN
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
A-22PE-A05

A-22PE-A05

Element teowy z tuleją do montażu czujnika temperatury, DN 40

Cena katalogowa: 314,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 80 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 222,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 118,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem

Cena katalogowa: 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV40F

ZREV40F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Cena katalogowa: 282,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Przetwornik szyny M

Cena katalogowa: 1 712,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Wymienne moduły czujników

R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 40

Cena katalogowa: 2 761,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Przepływ qp
10
Komunikacja
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
40 mm
Wielkość zaworu
1 1/2 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.