22PE-1UH
Licznik energii termicznej (TEM), AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h, PN 25
Części zawarte w zestawie: pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem, tuleja do montażu czujnika temperatury, osłona izolacyjna
- Cena katalogowa
- 7 556,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22PE-A06
Element teowy z tuleją do montażu czujnika temperatury, DN 50
A-22PE-A08
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 80 mm, G 1/2", SW27
A-22PEM-A02
Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji
A-22PEM-A04
Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem
ZREV50F
Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Łącza i moduły polowe
Wymienne moduły czujników
R-22PE-0UH
Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 50
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
-
- Przepływ
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Przepływ qp
- 15
- Komunikacja
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
- Wielkość zaworu
- 50 mm
- Wielkość zaworu
- 2 inch