2. RetroFIT+
  3. Zmienny przepływ powietrza

NM24A-VST-RE



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Siłownik obrotowy do VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Cena katalogowa
1 290,00 PLN
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 733,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania z utrzymywaniem ciśnienia w pomieszczeniu. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 733,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 0.5 m ze złączem wtykowym VST
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
Analogowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
120 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.