3. Klapy motylkowe

D6150W



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D6150W

D6150W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 150, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa
2 623,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do D6150W
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Dźwignia do klap motylkowych DN 125...150

    Cena katalogowa: 270,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 125...300

    Cena katalogowa: 666,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Butterfly valves for control applications

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    550 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -20...120°C [-4...248°F]
    Ciśnienie różnicowe
    ∆pmax 300 kPa
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    0...100%: kształt S / liniowa; 0...60%: stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.