D7200WL/BAC
3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 200, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski
- Cena katalogowa
- 28 777,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZD7200
Element teowy do 3-drogowej klapy motylkowej DN 200
Akcesoria elektryczne
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Jak zainstalować siłownik klapy motylkowej PR
Zespół klapy motylkowej z siłownikiem PR z komunikacją.
Klapy motylkowe i siłowniki
Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 3-drog.
- Kvs
- 800 m³/h
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- -20...120°C [-4...248°F]
- Ciśnienie różnicowe
- ∆pmax 300 kPa
- Ciśnienie zamknięcia
- 1200 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- 0...100%: kształt S / liniowa; 0...60%: stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Pobór mocy (ruch)
- 40 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 12 W
- Moc znamionowa
- przy 24 V 40 VA / przy 240 V 104 VA
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X