01APS-10U
Presostat różnicowy, 50...500 Pa, Przełącznik
Części zawarte w zestawie: rurka PCV 2 m, 2 rurki Pitota (plastikowe), wkręty
- Cena katalogowa
- 171,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22AP-A05.1
Zestaw złącza kanału do 01APS-..
Wielopak 50 szt.
Cena katalogowa: 850,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22AP-A06
Konsola montażowa W kształcie litery L do 01APS-.., Metal
Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22AP-A07
Konsola montażowa Kształt S do 01APS-.., Metal
Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22AP-A09.1
Złącze kanału, L 80 mm, do 01APS-..
Wielopak 90 szt.
Cena katalogowa: 369,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
A-22AP-A11.1
Przepust kablowy, M20x1.5, do 01APS-..
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Różnica ciśnień
- Sygnał wyjściowy
- Przełącznik
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 50...500 Pa
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0.20...2.00 inch WC
- Uwaga dotycząca wyjścia presostatu
- Maks. obciążenie zestyku maks. 1,0 A / AC 250 V