2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01ATS-104XC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Monitorowanie zamarzania, Przełącznik, -10...15°C, Kapilara 3 m, Ręczne kasowanie

Części zawarte w zestawie: zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi

Cena katalogowa
588,00 PLN
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Zestaw montażowy, z 6 pałąkami montażowymi

Cena katalogowa: 67,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Mróz
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Uwaga dotycząca wyjścia termostatu ochrony przeciwzamrożeniowej
  • AC 230 V 16 (2.5) A przy położeniu przełącznika 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A przy położeniu przełącznika 1-4
  • DC 230 V 0,25 A

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.