2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

20DTS-1P3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
20DTS-1P3

20DTS-1P3

Frost monitor with start-up function aktywny, Przełącznik, 0...10 V, 0...15°C, Kapilara 2 m, Kasowanie ręczne lub automatyczne, LED

Części zawarte w zestawie: zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi

Cena katalogowa
1 759,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Zestaw montażowy, z 6 pałąkami montażowymi

Cena katalogowa: 67,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A12

A-22D-A12

Kołnierz montażowy do osłony przeciwmrozowej 20DTS-.., Tworzywo sztuczne

Cena katalogowa: 112,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Mróz
Sygnał wyjściowy
  • Przełącznik
  • 0...10 V
Zakres pomiarowy temperatury
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Ustawienie fabryczne: 5°C [41°F]
Uwaga dotycząca wyjścia termostatu
Maks. prąd przełączający 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
  • Czujnik temperatury: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Regulacja zaworu: 0...10 V (maks. 1 mA)
Rodzaj wyświetlacza
LED

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.