20DTS-1P5
Frost monitor with start-up function aktywny, Przełącznik, 0...10 V, 0...15°C, Kapilara 6 m, Kasowanie ręczne lub automatyczne, LED
Części zawarte w zestawie: zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi
- Cena katalogowa
- 1 802,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Mróz
- Sygnał wyjściowy
-
- Przełącznik
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy temperatury
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Ustawienie fabryczne: 5°C [41°F]
- Uwaga dotycząca wyjścia termostatu
- Maks. prąd przełączający 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
-
- Czujnik temperatury: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Regulacja zaworu: 0...10 V (maks. 1 mA)
- Rodzaj wyświetlacza
- LED