22ADP-154F
Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny, -100...2500 Pa, 2 systemy pomiarowe, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Części zawarte w zestawie: płytka montażowa, 2 x rurka PCV 2 m, 2 x 2 przyłącza kanału (plastikowe), wkręty, dodatkowa dławnica kablowa
- Cena katalogowa
- 1 928,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22AP-A02
Złącze kanału, Metal, L 40 mm, Przyłącze rurki 5 mm
A-22AP-A04
Złącze kanału, Metal, L 100 mm, Przyłącze rurki 5 mm
A-22AP-A08
Zestaw złącza kanału, Tworzywo sztuczne, Rura PVC 2 m, 2x przyłącze kanału (plastikowe) do 22ADP-..
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
A-22G-A02.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20, do dławnicy kablowej 2x 6 mm
Wielopak 10 szt.
A-22G-A25.1
Dławnica kablowa do średnicy kabla ø6.1...8.0 mm, Wielopak 10 szt.
A-22G-A26.1
Dławnica kablowa do średnicy kabla ø6.1...8.0 mm, Wielopak 10 szt.
Narzędzia
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację, współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
A-22G-A05
Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Różnica ciśnień
- Przepływ objętościowy
- Sygnał wyjściowy
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- -100...2500 Pa
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- -0.4...10 inch WC
- Komunikacja
- Modbus RTU
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V wybierany przełącznikiem
- Rodzaj wyświetlacza
- LCD