2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22PF-1UK-1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PF-1UK-1

22PF-1UK-1

Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 80, FS 16.7 l/s, PN 16

Cena katalogowa
6 065,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Wartość zakresowa
16.7 l/s
Komunikacja
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V lub zdefiniowany przez użytkownika
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
  • DC 0...10 V (ustawienie fabryczne), wybierane poprzez NFC
  • min. rezystancja 10 kΩ
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
80 mm
Wielkość zaworu
3 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.