• Success stories
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
    • Success stories
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
  3. Czujniki zewnętrzne (powietrze)

22UTH-130X



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22UTH-130X

22UTH-130X

Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym aktywny, 4...20 mA

Części zawarte w zestawie: kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
1 889,00 PLN
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Zapasowy filtr końcówka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal nierdzewna

Cena katalogowa: 43,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Wilgotność
Sygnał wyjściowy
4...20 mA
Zakres pomiarowy wilgotności
0–100% RH przy braku kondensacji
Moc wyjściowa prądu [Range]
2x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.