2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki zewnętrzne (powietrze)

22UTH-160X



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22UTH-160X

22UTH-160X

Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym aktywny, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Części zawarte w zestawie: kołki rozporowe, wkręty, dodatkowa dławnica kablowa

Cena katalogowa
2 126,00 PLN
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Zapasowy filtr końcówka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal nierdzewna

Cena katalogowa: 43,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, konfigurowanie i konserwację (tylko na smartfony z systemem Android), współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

Dostępne do bezpłatnego pobrania
A-22G-A05

A-22G-A05

Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

Cena katalogowa: 939,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Wilgotność
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Zakres pomiarowy wilgotności
  • Regulowany poprzez BACnet
  • Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotności wzgl.
Zakres pomiarowy temperatury
  • Regulowany poprzez BACnet
  • -20...80°C [-5...175°F]
Komunikacja
BACnet MS/TP
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
2x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.