2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22WDP-134



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22WDP-134

22WDP-134

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...4 bar, 0...58 psi, aktywny, 4...20 mA

Cena katalogowa
2 520,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
MagiCAD Cloud
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 263,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 513,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 267,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 603,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Konsola montażowa do 22WDP-.., Metal

Cena katalogowa: 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kabel połączeniowy, 1.5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..

Cena katalogowa: 226,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kabel połączeniowy, 5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..

Cena katalogowa: 246,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
DC 24 V
Połączenie elektryczne
Wtyczka przyłączeniowa
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
4...20 mA
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...4 bar
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...58 psi
Moc wyjściowa prądu [Range]
1x 4...20 mA, maks. rezystancja 900 Ω

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.