22WP-135
Czujnik ciśnienia cieczy, 0...6 bar, 0...87 psi, aktywny, 4...20 mA
- Cena katalogowa
- 793,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22WP-A02
Adapter redukcyjny, G 1/4" (gwint wewnętrzny) - G 1/2" (gwint zewnętrzny)
Cena katalogowa: 83,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
EXT-MR-249184
Kabel połączeniowy, 1.5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
Cena katalogowa: 226,00 PLN
Twoja cena: ...
EXT-MR-249185
Kabel połączeniowy, 5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
Cena katalogowa: 246,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Wtyczka przyłączeniowa
- Wartości pomiarowe
- Ciśnienie względne
- Sygnał wyjściowy
- 4...20 mA
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...6 bar
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...87 psi
- Moc wyjściowa prądu [Range]
- 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω