Новото цифрово поколение - бъдещето на ОВК е тук.
Революционни нови продукти, създадени за вашата реалност.
Тъй като устройствата и системите за ОВКВ стават все по-свързани, управлението им може да стане все по-трудно. В същото време недостигът на квалифицирани специалисти води до промени в индустрията и ускорява нуждата от лесни за използване технологии.
За да посрещне тези предизвикателства, Belimo разработи ново поколение полеви устройства, които ви помагат да останете начело. Съчетавайки интуитивен дизайн с интелигентни функции, те правят енергийно ефективното управление на сгради по-достъпно от всякога - независимо от сложността, с която се сблъсквате.
Готови ли сте да осигурите бъдещето на вашата ОВК и система за управление на сградата?
Гледайте видеоклипа, за да видите как тези иновации правят вашата ОВК система по-интелигентна, по-лесна за работа и готова за бъдещето.
Това е вашият момент - и това са новите продукти, с които ще го осъществите:
Изключителни характеристики на нашите нови продукти
Новите ни полеви устройства са значителна стъпка напред. Разработени с ясен фокус върху лесния монтаж, конфигуриране и поддръжка, те също така предлагат гъвкава свързаност и подобрена енергийна ефективност. Тези постижения се дължат на следните общи характеристики:
Belimo Assistant 2 приложения
Награденото приложение е вашият универсален инструмент за управление на продуктите Belimo през целия им жизнен цикъл - от инсталирането и пускането в експлоатация до отстраняването на неизправности, поддръжката и подмяната.
- Намалява до минимум усилията за обучение и помага за предотвратяване на грешки
- Работи чрез NFC, дори когато устройствата са изключени
- Безпроблемно свързване на устройствата на Belimo с цифровата екосистема за по-интелигентно управление на сгради
Микрочип Belimo M600
Интегрирани в нашите устройства позволява разширени операции:
- Усъвършенствано управление на двигателя (INFORM-Drive от проф. Шрьодл), осигуряващо ниско ниво на шум и ефективно управление на енергията
- Проследяване на живо
- Обратна връзка за позицията на всеки задвижващ механизъм, дори когато редукторът е изключен
Светодиодни индикатори
Вградени в задвижващите механизми и сензорите, които ви дават незабавна визуална обратна връзка за състоянието на устройството. Благодарение на тази функция състоянието на системата ви е видимо веднага, без да се налага да гадаете.
- Изключено, което означава, че няма захранване
- Включен, което означава, че е включен и работи
- Мигащо, което означава, че проверявате приложението за подробности
Електрически интерфейси
За първи път кабелите и клемите могат да се отделят от устройството за по-удобна работа.
- Безинструментна лостова система опростява окабеляването
- Проектиран за максимално удобство при инсталиране и поддръжка
Акценти за нови продукти
Изпълнителен механизъм GM, 40 Nm / 360 инча паунда (вече налично)
- Енергийна ефективност: Изпълнителния механизъм консумира само 2 W при работа и 0,2 W в режим на готовност, което е със 75% по-малко енергия в сравнение с предишните модели.
-
Изключително гъвкави: Приложението Belimo Assistant 2 ви позволява бързо и лесно да настроите сигналите за управление, времето за работа и допълнителните превключватели.
- Достъп до по-разширени функции: Анализ на тенденциите в реално време.
- Обратна съвместимост: Безпроблемно се вписва в съществуващите системи.
Моторизирана бътерфлай клапа със задвижване GR (Q1/2027)
-
Енергоспестяващ дизайн: 70% по-малко потребление на енергия в режим на готовност в сравнение с предишните модели.
-
Съобразено с вашите нужди: Лесно настройте контролните сигнали и персонализирайте времето за работа.
- Ясна обратна връзка: Бътерфлай клапите се предлагат по избор с удобни за потребителя интегрирани допълнителни превключватели, които осигуряват обратна връзка за това дали клапанът е напълно отворен или затворен. Може да се настрои да се активира в определени позиции.
- Съвместимост: Работи със съществуващи дроселови клапи DN 25...80 или 1...3".
Сензори за диференциално въздушно налягане (Q1/2027)
-
Разширен обхват: Сега включва модел с налягане 500 Pa, както и съществуващите версии с налягане +/- 150, 2500 и 7000 Pa.
-
Висока прецизност: Предоставя точни показания дори при ниско налягане.
-
Лесно наблюдение и поддръжка: Удобният за потребителя дизайн и свързаността с приложения опростяват наблюдението и намаляват оперативните разходи.
-
Опции: Функционалност за автоматично нулиране, TFT дисплей, аналогови или шинни изходи, версия с два сензора.
Задвижващ механизъм QR (450 Nm / 4000 инчови фунта) и YR (700 Nm / 6200 инчови фунта) за бътерфлай клапи (Q1/2027)
- Изключителна ефективност: До 80% по-ниска консумация на енергия в сравнение с типичните 300 W алтернативи на пазара.
- Надеждна прецизност: Мощният микрочип осигурява точна и постоянна работа на клапана.
- Удължена издръжливост: Вътрешният интелигентен нагревател предотвратява кондензацията, като спомага за удължаване на живота на продукта.
Building tomorrow: Тенденции, които трансформират ОВК индустрията
Глобалните мегатенденции променят сградите и ОВК индустрията. Тези тенденции включват изменението на климата, недостига на квалифицирани работници, изкуствения интелект и свързаността.
Научете как тези сили ще се отразят на сградната автоматизация.