Дигиталното поколение сензори за диференциално налягане на въздуха

  1. Начало
  2. Новото цифрово поколение - бъдещето на ОВК е тук.

Опитайте предимството на цифровизацията

Сензорите за диференциално налягане на въздуха на Belimo са част от гамата свързани контролни устройства за ОВК и съчетават висока точност на измерване с интуитивни дигитални функции.  

Това е превръщането на обикновен аналогов сензор в интелигентно приложение, базирано на данни: сензорите за диференциално налягане спомагат за по-доброто управление на филтрите, намаляват консумацията на енергия при вентилаторите, оптимизират качеството на въздуха в помещенията и подпомагат профилактичната поддръжка.  

Гледайте видеоклипа по-долу, за да се запознаете отблизо с него.


Благодарение на NFC технологията, функцията Belimo Assistant 2 и LED индикаторите за състоянието, конфигурацията и наблюдението в реално време са по-бързи, по-лесни и по-надеждни – което намалява времето, прекарано на място, и улеснява отстраняването на неизправности. Сензорите се интегрират безпроблемно в системите за управление на сгради чрез аналогови сигнали или комуникационни протоколи BACnet, Modbus или MP-Bus и осигуряват директен достъп до данните на приложението, което позволява ефективна настройка и въвеждане в експлоатация. Дигиталното конфигуриране чрез Belimo Assistant 2 премахва необходимостта от DIP превключватели и отваряне на устройството. Както автоматичната, така и ръчното калибриране в нулева точка гарантират, че сензорът осигурява точни и надеждни измервания на налягането. Затворен и устойчив корпус със степен на защита IP65 / NEMA 4X предпазва от прах, влага и тежки условия, като осигурява стабилна работа в широк диапазон от приложения.  

Едно от ключовите приложения е надеждното наблюдение на състоянието на филтрите, което спомага за оптимизиране на качеството на въздуха и ефективността на системата. Като измерва налягането преди и след филтъра, сензорът предоставя данните, необходими за откриване на запушване или дефект или направилно монтиран филтър. Това дава възможност за навременна подмяна на филтъра, като се избягват преждевременни промени, които водят до загуба на ресурси, и късни промени, които влошават производителността. В допълнение към съществуващите модели (+/-150, 2500 и 7000 Pa), новата версия с 500 Pa увеличава гъвкавостта за по-широк спектър от приложения.

Как наблюдението на диференциалното налягане оптимизира енергийната ефективност на ОВК системите

Открийте как измерването на диференциалното налягане трансформира съвременните ОВК системи, повишавайки енергийната ефективност, оптимизирайки въздушния поток и давайки възможност за по-интелигентна сградна автоматизация, като същевременно осигурява максимален комфорт в сградите. В нашата бяла книга разглеждаме реални приложения, технически прозрения и иновативни решения , които ви помагат да проектирате и експлоатирате по-устойчиви и рентабилни системи. 

Научете повече за:

  • Как диференциалното налягане подобрява производителността на системата
  • Най-добри практики за внедряване и наблюдение
Изтеглете информационния документ

Предимства на сензорите за диференциално налягане на въздуха Belimo

Интуитивна конфигурация чрез Belimo Assistant 2

Премахването на DIP превключвателите и джъмперите не само опростява процеса, но и намалява трудоемките задачи и свежда до минимум възможността за човешки грешки. Сензорът се интегрира безпроблемно с Belimo Assistant 2, което позволява лесна настройка и въвеждане в експлоатация.

  • Оптимизирайте настройката с ръководени работни процеси и безпроблемно възпроизвеждайте настройките, като използвате конфигурация copy/paste.
  • Технологията NFC позволява конфигуриране дори без захранване. Това позволява предварителна конфигурация на устройствата, преди те да бъдат доставени на строителната площадка, което спестява време за проектиране и монтаж.
  • Конфигурирайте, диагностицирайте и въвеждайте в експлоатация сензорите удобно от разстояние чрез Belimo Assistant LINK.10, като използвате Bluetooth, USB, NFC или MP-Bus. 

     

Отчитане на стойности без дисплей

Всички мерки могат да се отчитат чрез приложението „ Belimo Assistant 2“ и се показват удобно на дисплея на вашия смартфон или лаптоп.

  • Благодарение на функцията за цялостно отчитане всички измервания могат да бъдат лесно достъпни чрез NFC или LINK.10, което осигурява пълен преглед директно на вашия смартфон.

  • Belimo Assistant 2 гарантира, че всички данни са достъпни и видими в приложението, което увеличава удобството и ефективността.

     

Подобрена видимост с възможност за персонализиране

Опционалният дисплей, монтиран в горната част на устройството, може да се конфигурира чрез Belimo Assistant 2 и предлага персонализирано съдържание и представяне, което ви позволява да го адаптирате към вашите специфични нужди.

  • Висококачественият дисплей осигурява ясни и прецизни изображения.
  • Размерът на шрифта се настройва в зависимост от броя на избраните точки, за да могат да се покажат до четири стойности.
  • Гъвкавата ориентация позволява завъртане на дисплея на стъпки от 90° за оптимално гледане.

Възможност за персонализиране и множество изходи

Аналоговите изходни сигнали могат да се предават като стойности на напрежение или ток. С Belimo Assistant 2 стойностите могат да бъдат инвертирани и свободно мащабирани. Най-често срещаните мерни единици за налягане и обем на потока могат да се настройват индивидуално.

  • Диапазонът на измерване може лесно да се мащабира до необходимия изходен сигнал в приложението, например изходен сигнал от 3...9 V.
  • Той предлага по-голяма гъвкавост и прецизност за различни приложения.
  • Удобната за ползване конфигурация позволява лесно задаване на параметрите с „ Belimo Assistant 2“, като осигурява леснота на употреба и гъвкавост.

 

 

Лесен монтаж

  • Кабелите и клемите са разглобяеми, което прави монтажа и поддръжката по-удобни. 
  • Свалящата се монтажна пластина опростява процеса на монтаж, като служи за шаблон за пробиване, осигурявайки точно и безпроблемно закрепване.
  • Монтажната плоча може да се монтира безпроблемно на DIN шина, без да са необходими допълнителни инструменти, което осигурява гъвкавост и удобство.
  • Иновативният щепсел на конектора и поддръжката за верижно свързване MP-Bus осигуряват ефективна електрическа инсталация.

 

Лесна и бърза проверка на измервателните точки за безпроблемна проверка на монтажа и електрическата инсталация

За проверката на точката за данни аналоговите изходни сигнали могат да бъдат временно презаписани с индивидуална стойност с помощта на Belimo Assistant 2. Това улеснява проверката на окабеляването или предаването на определен изходен сигнал, например по време на тестови опити.

  • Намалява времето и усилията, необходими за въвеждане в експлоатация, за системните интегратори.
  • Проверката на електрическата инсталация може да се извърши, без да се изключват кабелите.
  • Един човек може лесно да управлява процеса.

 

Belimo Assistant LINK.10: безжично управление – лесно и удобно

С приложението Belimo Assistant LINK.10 можете да създадете безжична връзка между устройствата си Belimo чрез Bluetooth, като използвате смартфона или таблета си. Просто залепете самозалепващия се Link.10 върху устройството. Това гарантира стабилна връзка и по-безопасна работа от земята, като елиминира необходимостта от работа по стълби и прави въвеждането в експлоатация, поддръжката и диагностиката по-ефективни. Заедно с „ Belimo Assistant 2“ получавате бърз и интуитивен достъп до настройките на устройството, данни в реално време и диагностични данни. Това улеснява конфигурацията и наблюдението дори при труднодостъпни инсталации, като спестява време и усилия по време на въвеждането в експлоатация и текущата поддръжка.

  • Научете повече

Къде е значението на сензора за сензор за диференциално въздушно налягане

  • Наблюдение на филтрите
  • Управление за вентилатор
  • Наблюдение на налягането във въздуховодите
  • Контрол на налягането в помещенията
Наблюдение на филтрите

Въздушните филтри са от съществено значение за поддържане на чист и здравословен въздух в помещенията чрез отстраняване на прах, полени, патогени и други частици. Когато филтрите се запушат, спадът на налягането в тях се увеличава поради ограничения въздушен поток.
Сензорите за диференциално въздушно налягане на Belimo измерват точно това нарастване на налягането, като ви помагат да определите оптималното време за смяна на филтъра. По този начин ще знаете точно кога е време да го смените – не твърде рано, което би довело до загуба на ресурси, и не твърде късно, което би могло да влоши качеството на въздуха и ефективността. 

С високата си точност при ниски налягания сензорът е напълно подходящ за надеждно наблюдение на филтрите в ОВК системи.

Научете повече за това още сега.

  • Изтеглете информационния документ
Управление за вентилатор

При вентилационните системи с контрол на потреблението въздушният поток се регулира в зависимост от заетостта или качеството на въздуха в помещението, за да се намали потреблението на енергия, като същевременно се поддържа комфортът.

При промяна на потребностите от вентилация, VAV модулите се отварят или затварят устройствата с променлив обем на въздуха (VAV), което води до колебания на налягането във въздуховодите. Сензорите за диференциално налягане на въздуха на Belimo откриват тези промени и предоставят точна обратна връзка на контролера на вентилатора, като осигуряват стабилна работа и ефективно разпределение на въздуха в зоните.

С диапазони на налягане от 0...7000 Pa сензорът DPA покрива всички важни позиции във въздуховодната система - от контрол на ниво помещение до наблюдение на вентилатора.

Наблюдение на налягането във въздуховодите

Сензорите за диференциално налягане в каналите са основни компоненти във въздухообработващите агрегати (ВАО) за точно наблюдение и контрол на въздушния поток и работата на системата. Чрез измерване на диференциалното налягане по пътя на въздушния поток те позволяват ефективно управление на обема на въздуха и ранно откриване на загуби на ефективност. Надеждното измерване осигурява стабилна работа на системата и подобрена енергийна ефективност, а оттам и постоянно качество на въздуха в помещенията.

Високата точност на сензора е от решаващо значение за системите за ОВКВ, както и добрата дългосрочна стабилност, ниският дрейф, бързата реакция и устойчивостта на влиянието на околната среда, като повишена температура и влажност или замърсяване. Устройствата Belimo разполагат и с дигитални изходи за лесно интегриране в системите за управление на сгради (BMS), позволяващи подобрено наблюдение и контрол, както и функции за саморегулиране (автоматично нулиране), за да се гарантира постоянна производителност.

Контрол на налягането в помещенията

Сензорите за диференциално налягане са основни компоненти в системите за управление на въздуха в помещенията за прецизно регулиране на подаването на свеж въздух и вентилацията на помещенията чрез управление на задвижващите механизми на клапите. Чрез измерване на разликата в налягането във въздуховодите в няколко зони те позволяват балансираното и ефективно разпределение на свеж въздух в помещенията.

Надеждното измерване на диференциалното налягане осигурява стабилни условия в помещението, оптимизирана ефективност на вентилацията и намалена консумация на енергия. Високоефективните сензори изискват отлична точност, дългосрочна стабилност, ниско отклонение и бърза реакция. Цифровите интерфейси са от решаващо значение за безпроблемната интеграция с устройствата за задвижване и със системите за управление на сгради за ефективен мониторинг, контрол и непрекъснато оптимизиране на системата.

Опит за безпроблемни операцииРазгледайте Belimo Assistant 2

Открийте как Belimo Assistant 2 опростява достъпа до данните на устройството за настройка, работа и отстраняване на неизправности чрез интуитивни работни процеси, предназначени да ви спестят време.

  • Belimo Assistant 2

Подобряване на контрола на ОВКОткрийте нашето портфолио от сензори

Belimo предлага цялостно портфолио от сензори за надеждна, енергийно ефективна сградна автоматизация, включително мониторинг на температурата, влажността, CO₂, дебит и налягане за тръби, въздуховоди, вътрешни и външни приложения, както и за мониторинг.

  • Пълен обхват на сензора

Бъдете част от бъдещетоАкценти за нови продукти

Нашият нов сензор за сензор за диференциално налягане на въздуха е част от най-съвременното поколение полеви устройства за ОВК. 
Открийте пълното портфолио.

  • Ново цифрово поколение