Сензори и измервателни уреди Belimo –
основата на комфорта.

Сензори Belimo: можете да разчитате на нас.


Сензорите за отопление, вентилация и климатизация на Belimo и измервателните уреди за топлинна енергия предлагат изключителна надеждност, лесен монтаж и безпроблемна интеграция с основните системи за сградна автоматизация.

Иновативният дизайн на корпуса на нашите сензори позволява бърз монтаж без инструменти, лесно въвеждане в експлоатация и осигурява защита IP65/NEMA 4X. Belimo предлага пълна продуктова гама от сензори за измерване на температура, влажност, налягане, CO2, летливи органични съединения (ЛОС) и дебита в тръби, канали, приложения на закрито и на открито.

  • Кампания със сензори

    Значението на сензорите.

    Подналягане.

    Бдителни сензори.

    Надеждни сензори.

    Нашите сензори не се нагряват.

    Водната змия.

    Чувствителен нос.

    Отмъщението на ОВК.

Разглеждане на сензори по приложения

Изберете от нашите категории сензори в зависимост от параметъра, който трябва да измервате. Сензорите на Belimo осигуряват точност, надеждност и лесен монтаж за всички ОВК приложения.

 

Сензори за температура

Оптимизиране на работата на ОВК с високопрецизни температурни сензори

Точното и надеждно отчитане на температурата е от съществено значение за оптималния комфорт в сградата и енергийната ефективност. Сензорите за температура на външния въздух, стаята, каналите и тръбите са проектирани за прецизни и лесни измервания и лесен монтаж.

  • Научете повече за температурните сензори

Сензори за Влажност

Усъвършенствани сензори за влажност за ОВК системи

Мониторингът на влажността на въздуха е от съществено значение за осигуряване на оптимален комфорт в сградата и за защита на сградната инфраструктура, производствените процеси, съхраняваните стоки и произведенията на изкуството. Нашата продуктова гама от дълготрайно стабилни сензори за влажност за помещения, канали, външен въздух и кондензация позволява енергийно оптимизирана работа и осигурява съвместимост с всички основни системи за сградна автоматизация. Висококачествените и надеждни сензори гарантират точността и възпроизводимостта на измерванията. Комбинираните сензори за температура и влажност осигуряват гъвкаво и икономично приложение.

  • Научете повече за сензорите за влажност

Сензори за Налягане

Прецизни сензори за налягане за ОВК системи

Точното измерване на налягането и диференциалното налягане е важно за оптималната работа на ОВК системите. Сензорите за налягане на Belimo могат да измерват изключително високи и ниски налягания във въздушни и водни приложения. Сензорите предлагат прецизно измерване на налягането, диференциалното налягане и въздушния поток за надежден мониторинг. За гъвкавост на приложенията се предлагат избираеми измервателни диапазони. 

  • Научете повече за сензорите за налягане

Сензори за качество на въздуха

Интелигентни сензори за качество на въздуха за ОВК системи

Сензорите за качество на въздуха от Belimo, като например сензорите заCO2 и ЛОС (VOC), гарантират оптимално качество на въздуха в помещенията (IAQ), повишен комфорт и максимални икономии на енергия в сградите. Предлагат се и мултисензори с вградено измерване на температурата и влажността.

  • Научете повече за сензорите за качество на въздуха

Стайни модули

Комфортен и здравословен въздух на закрито със сензори за помещения и работни единици за помещения.

Стайни сензори и стайни оперативни блокове Belimo предлагат на архитекта - естетичен и вечен дизайн, на монтажиста - бърз монтаж, на системния интегратор - лесно въвеждане в експлоатация и на крайния клиент - комфортна вътрешна среда.

  • Вижте повече за стайните модули

Датчици за дебит

Надеждно измерване на дебита

Надеждното измерване на потока играе решаваща роля за оптимизиране на ефективността на ОВК системите. Сензорите на Belimo използват ултразвуковата технология за измерване на времето на полета, за да осигурят точни измервания на дебита на вода и водно-гликолна смес в целия температурен диапазон от -20 до 120°C.

  • Научете повече за сензорите за поток

Топломери (TEM)

Фактурирането на енергия е по-лесно от всякога

Новите измерватели на топлинна енергия интегрират в едно устройство измерването на енергията и фактурирането с помощта на IoT. Те предлагат безпроблемна и директна интеграция към BMS или към платформи за наблюдение, базирани на IoT, с наблюдение, базиран на IoT, инструменти за подобряване на производителността и данни за фактуриране. Съчетаване на функции за ефективност, за да спестите време и пари. 

  • Научете повече за измервателите на топлинна енергия

Belimo Energy Valve™ с топломер

Интегрирано управление на топлинната енергия и фактуриране

Единството на сертифицирания Belimo Thermal Energy Meter™ и подобрения Belimo Energy Valve™ позволява прозрачно управление на топлинната енергия. Двата свята на "енергийното управление" и "сертифицираното измерване и фактуриране на енергия" вече са обединени. Прецизно измерване и наблюдение на топлинните потоци и консумацията на енергия в отоплителни и охладителни системи с директно отчитане на разходите, базирано на IoT, с помощта на едно устройство.

  • Научете повече Belimo Energy Valve™ с TEM

Файлове за изтегляне и връзки

  • Обхват на сензора Belimo
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,8 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – Sensor installation (pdf - 6,49 MB)