Начало
0

Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
Преглед на папка с изтеглени документи
Към центъра за изтегляне на документи
0
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
  • 0

    Позиции във вашата папка с изтеглени документи

    Папката с изтеглени документи е празна
    Преглед на папка с изтеглени документи
    Към центъра за изтегляне на документи
  • 0

    Позиции във вашата кошница

    Кошницата е празна.
    Преглед на кошница / Списък за проект
    Експорт като .xlsx Експорт като .csv Импорт от .csv
  1. Home
  2. Вентили
  3. Сферични регулиращи вентили

R2040-16-S3



Learn more
Back to product category
R2040-16-S3

R2040-16-S3

Characterised control valve, 2-way, DN 40, Internal thread, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
6/6 Suitable actuators for Requesting actuators for R2040-16-S3
Configurable
NR230A
Rotary actuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-SR
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
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
    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Insulation shell for valve R2.., DN 40
    only for non-condensing applications
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
    ZR2340

    ZR2340

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a stem heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Добре дошли в Belimo Bulgaria

    Изглежда не се намирате в България. Продуктите и услугите, представени на този уебсайт, може да не са налични във Вашата държава. По същия начин не е възможно влизане в системата/регистрация. Намерете местния си уебсайт на Belimo по-долу.
    Contact Us Privacy Policy Промяна на настройките за поверителност За безопасност Общи търговски условия Imprint
    +359 2 952 34 70
    Абонирайте се за бюлетин
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)