Начало
0

Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
Преглед на папка с изтеглени документи
Към центъра за изтегляне на документи
0
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
  • 0

    Позиции във вашата папка с изтеглени документи

    Папката с изтеглени документи е празна
    Преглед на папка с изтеглени документи
    Към центъра за изтегляне на документи
  • 0

    Позиции във вашата кошница

    Кошницата е празна.
    Преглед на кошница / Списък за проект
    Експорт като .xlsx Експорт като .csv Импорт от .csv
  1. Home
  2. Вентили
  3. Сферични регулиращи вентили

R3040-16-S3



Learn more
Back to product category
R3040-16-S3

R3040-16-S3

Characterised control valve, 3-way, DN 40, Internal thread, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R3040-16-S3
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    Insulation shell for valve R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    only for non-condensing applications
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
    ZR2340

    ZR2340

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    Kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a stem heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: air-bubble tight, leakage rate A; B – AB: Leakage class I, 1...2% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Добре дошли в Belimo Bulgaria

    Изглежда не се намирате в България. Продуктите и услугите, представени на този уебсайт, може да не са налични във Вашата държава. По същия начин не е възможно влизане в системата/регистрация. Намерете местния си уебсайт на Belimo по-долу.
    Contact Us Privacy Policy Промяна на настройките за поверителност За безопасност Общи търговски условия Imprint
    +359 2 952 34 70
    Абонирайте се за бюлетин
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)