Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Maksymalny czas pracy bez przestojów i optymalna wydajność

Od 50 lat Belimo dostarcza wysokiej jakości, niezawodne urządzenia obiektowe do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Specjalistyczna wiedza, skalowalne aplikacje i pozycja globalnego lidera rynku doprowadziły do naszego sukcesu w dostarczaniu rozwiązań do chłodzenia centrów danych, w których niezawodność i jakość mają ogromne znaczenie.

Oferujemy siłowniki, zawory, czujniki i liczniki zaprojektowane z myślą o zapewnieniu nieprzerwanego działania, optymalnego przepływu, autonomicznej pracy instalacji i efektywności energetycznej.

Centra danych ewoluują, a nowsze procesory graficzne wymagają większego niż kiedykolwiek odprowadzania ciepła. Strategie oddzielania gorących i zimnych korytarzy nie są w stanie zapewnić odprowadzania wystarczającej ilości ciepła z szaf o dużej gęstości urządzeń. Firma Belimo jest przygotowana na wdrażanie innowacyjnych technologii chłodzenia centrów danych, ułatwiających tworzenie wydajniejszych systemów chłodzenia cieczą, które zapewniają większą przewodność cieplną i mniejsze zużycie energii.

Produkty Belimo do zastosowań w centrach danych

  • 1) Agregat chłodniczy

    Zastosowania produktów Belimo
    Klapy motylkowe z siłownikami o dużym momencie obrotowym, do dużych przepływów.

    Centralne instalacje dostarczają schłodzoną wodę do całego centrum danych. Ze względu na znaczne wymagania dotyczące chłodzenia nowoczesnych centrów danych proces ten wymaga dużych natężeń przepływu, a co za tym idzie, zaworów o dużych średnicach nominalnych. Klapy motylkowe Belimo, wyposażone w siłowniki o dużym momencie obrotowym, doskonale nadają się do tego zastosowania dzięki wysokiemu ciśnieniu zamknięcia, minimalnym przeciekom i obudowom o stopniu ochrony IP66 (odpowiednik NEMA 4), zapewniającym niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.

  • 2) Klimatyzator CRAC

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) oraz czujniki.

    Skrót CRAC oznacza klimatyzator pomieszczeń komputerowych – system zaprojektowany do regulowania temperatury, wilgotności powietrza oraz rozprowadzania powietrza w centrum danych. Jednostki te, wykorzystujące czynnik chłodniczy, zaprojektowano w celu precyzyjnego utrzymania warunków środowiskowych, aby zapewnić ochronę i niezawodne działanie wrażliwego sprzętu IT.

  • 3) Centrala wentylacyjna CRAH

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) oraz czujniki.

    Centrale wentylacyjne do pomieszczeń komputerowych (CRAH) dostarczają klimatyzowane powietrze do przestrzeni przeznaczonej na sprzęt IT w centrach danych. Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) firmy Belimo są kluczowymi elementami instalacji CRAH, zapewniając precyzyjną i niezawodną regulację przepływu wody. Zawory te odgrywają fundamentalną rolę w utrzymywaniu optymalnej temperatury i wilgotności powietrza w środowiskach o krytycznym znaczeniu.

     

  • 4) Ściana wentylatorów

    Zastosowania produktów Belimo
    Siłowniki do przepustnic (EF i GK) na zestawie dużych przepustnic.

    Siłowniki Belimo do przepustnic są istotnymi elementami w systemach ścian wentylatorów, zapewniając precyzyjną regulację przepływu powietrza do serwerów znajdujących się w przestrzeni na sprzęt IT white space. Regulacyjne zawory kulowe (CCV) oraz zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) regulują przepływ wody przez wymienniki ciepła, zapewniając wydajne chłodzenie i utrzymanie wymaganej temperatury powietrza nawiewanego. Działając razem, te produkty Belimo są niezbędne do utrzymania optymalnych warunków środowiskowych dla wrażliwej infrastruktury IT.

  • 5) Centrala wentylacyjna

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory Energy Valve, zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV), siłowniki do przepustnic oraz czujniki.

    Centrala wentylacyjna (AHU) to urządzenie służące do zapewniania cyrkulacji, a także filtrowania, ogrzewania lub chłodzenia powietrza w centrum danych. Centrale wentylacyjne stosowane w centrach danych są również określane jako centrale wentylacyjne do pomieszczeń komputerowych (CRAH).
     

    • Więcej informacji o centralach wentylacyjnych (AHU)
  • 6) Bezpośrednie chłodzenie procesora (płyta chłodząca)

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory Belimo Energy Valve (EV) i czujniki różnicy ciśnień do precyzyjnego regulowania przepływu w systemach wysokowydajnego przetwarzania danych.

    Bezpośrednie chłodzenie procesora cieczą, powszechnie znane jako płyta chłodząca, jest jedną z najczęściej stosowanych metod chłodzenia serwerów o wysokiej mocy cieplnej, takich jak te wykorzystywane na potrzeby wysokowydajnych obliczeń (HPC), sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Zawór Belimo Energy Valve™ idealnie nadaje się do tego zastosowania, ponieważ utrzymuje stałą różnicę ciśnień w szafie. W ten sposób zapewnia precyzyjne natężenie przepływu do każdej płyty chłodzącej, nawet wtedy, gdy serwer zostaje wyłączony w celu konserwacji.
     

    • Ulotka – Prawidłowe natężenie przepływu w płytach chłodzących dzięki Belimo Energy Valve™ – stała wydajność (pdf - 2,82 MB)
    • Więcej informacji o zaworach Belimo Energy Valve™
  • 7) Jednostka dystrybucji czynnika chłodzącego CDU

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory Belimo Energy Valve (EV), regulacyjne zawory kulowe (CCV) i zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV).

    Jednostki dystrybucji czynnika chłodzącego (CDU) dostarczają wodę schłodzoną lub mieszankę wody i glikolu do chłodzenia urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak serwery. Belimo oferuje szeroki asortyment regulacyjnych zaworów kulowych (CCV), zaworów z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) oraz zaworów Energy Valve, które idealnie nadają się do stosowania w jednostkach CDU. Zawory te zapewniają precyzyjną regulację przepływu i mogą być łatwo dostosowywane do zmieniającego się zapotrzebowania na chłodzenie.

     

  • 8) Moduł chłodzący na tylnych drzwiach

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) oraz zawory kulowe regulacyjne (CCV) do dokładnej regulacji przepływu.

    Wydajna praca modułów chłodzących na tylnych drzwiach (RDHx) wymaga dokładnej regulacji przepływu. Oferowane przez Belimo zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) oraz zawory kulowe regulacyjne (CCV) zapewniają niezawodną i precyzyjną regulację przepływu, zapewniając optymalną wydajność systemu modułów RDHx.

     

  • 9) Chłodzenie zanurzeniowe

    Zastosowania produktów Belimo
    Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) do precyzyjnej regulacji przepływu i zawory Energy Valves (EV) do monitorowania.

    Dwufazowe systemy chłodzenia zanurzeniowego wymagają precyzyjnego regulowania przepływu wody, aby zapewnić wydajne skraplanie płynu dielektrycznego. Zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV) Belimo utrzymują stały przepływ do wymiennika, nawet w przypadku wahań ciśnienia w układzie. Zawór Belimo Energy Valve™ stale monitoruje temperaturę wody zasilającej i powrotnej, oblicza energię cieplną i dostarcza cennych informacji, które pomagają śledzić wydajność chłodzenia i wykrywać nieefektywności.

     

  • 10) Agregaty prądotwórcze

    Zastosowania produktów Belimo
    Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa do regulacji przepływu powietrza do spalania.

    Agregaty prądotwórcze zapewniają zasilanie awaryjne, aby zagwarantować ciągłą pracę serwera podczas przerwy w zasilaniu. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa Belimo są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnego regulowania ilości powietrza do spalania wymaganą przez silniki agregatów. Funkcja bezpieczeństwa zapewnia natychmiastowe odcięcie przepływu powietrza w przypadku awarii. Oferta obejmuje siłowniki o podwyższonym stopniu ochrony IP, np. IP66 (odpowiednik NEMA 4), które są odpowiednie do montażu poza obudową agregatu prądotwórczego.

  • 11) Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

    Zastosowania produktów Belimo
    Siłowniki do ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.

    Siłowniki do ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej Belimo to niezbędne urządzenia przeznaczone do celu ochrony centrów danych przed zagrożeniami związanymi z pożarem i zadymieniem. Siłowniki do klap przeciwpożarowych i wentylacji pożarowej są zintegrowane z systemami wykrywania pożaru i dymu oraz są odpowiedzialne za przestawianie różnych elementów mechanicznych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w razie zagrożenia.
     

    • Więcej o siłownikach do klap przeciwpożarowych
    • Więcej o siłownikach do klap wentylacji pożarowej

Asortyment

Belimo Energy Valve™

Zastosowania: CDU, płyta chłodząca, RDHx, dwufazowe chłodzenie zanurzeniowe, CRAH, ściana wentylatorów

  • Dowiedz się więcej

EPIV

Zastosowania: CDU, RDHx, dwufazowe chłodzenie zanurzeniowe, CRAH, ściana wentylatorów

  • Dowiedz się więcej

niezal. od ciśn.

Zastosowania: CDU, RDHx, ściana wentylatorów, rozdzielacze, zawór Zamknij/Otwórz

  • Dowiedz się więcej

Siłowniki do przepustnic

Zastosowania: CRAH, ściana wentylatorów, powietrze zewnętrzne, agregaty prądotwórcze

  • Dowiedz się więcej

Klapy motylkowe

Zastosowania: instalacja centralna, rozdzielacze, zawór Zamknij/Otwórz

 

  • Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać Belimo?

Niezawodne

W Belimo utrzymujemy najwyższe standardy jakości na wszystkich etapach naszej działalności, od projektowania i produkcji po wysyłkę i obsługę klienta. Nasze zakłady produkcyjne na całym świecie posiadają certyfikaty zgodności z różnymi normami, a 5-letnia gwarancja na cały asortyment odzwierciedla naszą rygorystyczną kontrolę jakości, wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i solidną konstrukcję produktu. 

Skalowalność

Produkty Belimo można dostosować do zmieniającego się zapotrzebowania na chłodzenie bez uszczerbku dla wydajności przy bieżących obciążeniach.

Efektywność

Urządzenia Belimo są precyzyjne, dlatego umożliwiają dostarczanie tylko takiej ilości powietrza lub wody, jaka jest potrzebna i gdy jest potrzebna.  Pozwala to obniżyć koszty eksploatacji wentylatorów i pomp, a także zmniejszyć ślad węglowy centrum danych.

Szeroki zakres danych

Po podłączeniu do systemu automatyki budynku urządzenia Belimo z interfejsem komunikacyjnym, takie jak zawory Energy Valve lub EPIV, zapewniają dostęp do różnorodnych informacji. Wykorzystaj te dane, aby zamiast działać reaktywnie, proaktywnie, świadomie podejmować decyzje. 

Pomoc techniczna dla klientów

Dobrze rozwinięta sieć pomocy technicznej i usług Belimo obejmuje regionalnych konsultantów ds. zastosowań i menedżerów ds. rozwoju biznesu posiadających dogłębną wiedzę na temat zastosowań.

Krótkie czasy realizacji

Nasze zespoły ds. sprzedaży i logistyki ugruntowały swoją renomę dzięki szybkim, pewnym i terminowym dostawom. Jest to gwarancją terminowego ukończenie budowy centrów danych, nawet w dzisiejszych zaburzeniach łańcuchów dostaw.

Webinaria dotyczące centrów danych

Dostosowywanie do przyszłych wyzwań: jak zawór EPIV od Belimo rewolucjonizuje chłodzenie centrów danych

To webinarium towarzyszy drugiej odsłonie serii naszych blogów poświęconych chłodzeniu centrów danych. Ta sesja będzie poświęcona innowacyjnemu zaworowi kulowemu regulacyjnemu z regulatorem elektronicznym i przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) firmy Belimo i jego kluczowej roli w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań nowoczesnych centrów danych. Dowiedz się, w jaki sposób zaawansowane funkcje zaworu EPIV przyczyniają się do optymalizowania strategii chłodzenia oraz zapewnienia wydajność i trwałość infrastruktury centrum danych. Nie przeocz okazji, aby uzyskać cenne informacje na temat tej szybko zmieniającej się branży.

Belimo i nowe technologie centrów danych: jedno- i dwufazowe instalacje z płytami chłodzącymi

Obejrzyj to 20-minutowe webinarium, podczas którego zgłębiamy zawiłości instalacji z płytami chłodzącymi i sposób, w jaki mogą one przyczynić się do optymalizacji chłodzenia i wydajności centrum danych.

Pliki do pobrania

  • Ulotka – Prawidłowe natężenie przepływu w płytach chłodzących dzięki Belimo Energy Valve™ – stała wydajność (pdf - 2,82 MB)

Skontaktuj się z Belimo już dziś, aby porozmawiać ze specjalistą i dowiedzieć się więcej o naszych usługach dla centrów danych.

Znajdź lokalnego przedstawiciela

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.