Łatwy montaż

  1. Strona główna
  2. CESIM

Instalacja

Łatwy montaż

Wyjątkowo łatwy montaż oraz szybki rozruch.Firma Belimo opracowuje innowacje znacznie przyspieszające montaż i rozruch, takie jak obudowy ochronne czujników otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, czy urządzenia umożliwiające przeprowadzenie rozruchu przy użyciu smartfona. Belimo oferuje najbardziej kompleksowe serie produktów, w tym siłowniki do modernizacji, które są szybko dostarczane we właściwe miejsce.

Dostarczamy na czas to, czego potrzebujesz

Belimo oferuje najbardziej kompleksowe serie produktów, w tym siłowniki do modernizacji, które są szybko dostarczane we właściwe miejsce.
Ulepszenie lub modernizacja istniejącej instalacji HVAC stanowi dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza jeśli budynek jest częściowo lub całkowicie zajęty. Szybka i łatwa instalacja staje się w tych sytuacjach kluczowa, a wybór komponentów może być krytyczny. Często potrzeba zintegrowania nowych urządzeń z istniejącym systemem może prowadzić do problemów z kompatybilnością, co powoduje znaczne opóźnienia. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie tego problemu jest wybór produktów, do których są oferowane zestawy modernizacyjne zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia mechanicznego między nowymi i starymi podzespołami. 

  • RetroFIT+

Szybki rozruch w zasięgu ręki

Korzystając ze smartfona, można łatwo przeprowadzić rozruch oraz diagnozowanie siłownika. Za pośrednictwem interfejsu NFC można skonfigurować siłownik nawet przy odłączonym zasilaniu.
Dzięki smartfonom otwierają się nowe możliwości szybkiego parametryzowania i rozruchu, a także rozwiązywania problemów i monitorowania po montażu. Wiele urządzeń Belimo jest wyposażonych w interfejs NFC, dzięki czemu odpowiedni czytnik – taki jak smartfon – może się z nimi komunikować i konfigurować je bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Co ważne do zasilania interfejsu NFC w urządzeniu jest wykorzystywana indukcja elektromagnetyczna, dzięki czemu dostęp do niego jest możliwy nawet przy odłączonym zasilaniu. W połączeniu z aplikacją Belimo Assistant interfejs NFC pozwala użytkownikowi na korzystanie z różnorododnych narzędzi do konfiguracji, diagnostyki i rozruchu. Automatyczne aktualizacje zapewniają stałą obsługę najnowszych urządzeń, w tym nowo dodanych funkcji, oraz gwarantują bezpośrednią komunikację między urządzeniami.

  • Belimo Assistant 2

Dowiedz się więcej o rozruchu w chmurze od Joego

Najbardziej czasochłonnym etapem montażu jest rozruch, który wymaga zapewnienia harmonijnej pracy wielu urządzeń różnych producentów.Połączenie z chmurą otwiera nowe możliwości szybkiego parametryzowania i rozruchu, a także rozwiązywania problemów i monitorowania po instalacji.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Błyskawiczny montaż

Belimo oferuje pełny asortyment czujników wyposażonych w zatrzaskową pokrywę, która ułatwia montaż i jednocześnie zapewnia stopień ochrony IP65 / NEMA 4X.

  • Czujniki
  • Montaż czujnika

Dowiedz się od Davida, jak łatwe jest instalowanie czujników Belimo

Czas montażu ma znaczenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę średni koszt montażu czujnika, w tym czas poszukiwania produktów i akcesoriów, koszt materiału, montażu i rozruchu. 
Unikalna konstrukcja czujników Belimo oferuje łatwą instalację i bezproblemową integrację, co skutkuje obniżeniem kosztów i optymalną wydajnością systemu. 
Nasi klienci twierdzą, że dzięki zastosowaniu czujników Belimo mogą znacznie obniżyć koszty robocizny i montażu, w niektórych przypadkach nawet do 50%.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Dowiedz się więcej o metodach integracji czujników od Dave'a

Historie

Modernizacja

Najbardziej inteligentny siłownik klapy motylkowej zapewnia niezawodną integrację obiegów wodnych agregatu chłodniczego oraz ekonomizera.

  • Czytaj więcej

Klapa motylkowa

Zmodernizowana instalacja HVAC oddana do eksploatacji w maju 2017 roku w zakładzie produkcyjnym SwissCo Services zapewniła oszczędności energii na poziomie 128 000 kWh, wynikające z pomiarów przeprowadzonych w okresie od maja do sierpnia 2017 roku.

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.