Trwałość produktów oraz najwyższy poziom obsługi klienta.

  1. Strona główna
  2. CESIM

Konserwacja

Trwałość produktów oraz najwyższy poziom obsługi klienta

Mały zakres prac konserwacyjnych oraz wysoka jakość obsługi klienta znacznie ułatwiają eksploatację budynków. Urządzenia Belimo słyną z trwałości oraz wyjątkowej 5-letniej gwarancji. Innowacyjne rozwiązania Belimo umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz gwarantują przejrzystość danych pomiarowych, dzięki czemu pomagają zapewnić optymalną pracę instalacji budynkowych.

Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych. 
Wszystko, co robimy, utwierdza ich w przekonaniu, że wybrali najlepszego dostawcę.

Poczucie pełnego bezpieczeństwa

Każdy produkt budowany przez Belimo świadczy o naszej pasji do precyzyjnego dostarczania najwyższej jakości rozwiązań.
Mały zakres prac konserwacyjnych oraz wysoka jakość obsługi klienta znacznie ułatwiają eksploatację budynków. Urządzenia Belimo słyną z trwałości oraz wyjątkowej 5-letniej gwarancji. Innowacyjne rozwiązania Belimo umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz gwarantują przejrzystość danych pomiarowych, dzięki czemu pomagają zapewnić optymalną pracę instalacji budynkowych.

  • Nasze zaangażowanie na rzecz jakości

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Zawór Belimo Energy Valve™ przesyła dane pomiarowe do Chmury Belimo, co pozwala na stałe monitorowanie zużycia energii. Automatycznie tworzone raporty pozwalają na analizowanie trendów, zużycia energii oraz sprawności energetycznej.

  • Zawór Belimo Energy Valve™

Dowiedz się więcej o rozruchu w chmurze od Scotta

Światowej klasy serwis i pomoc techniczna

Belimo oferuje kompleksową obsługę klienta oraz pomoc techniczną przez cały okres eksploatacji produktu. Nasz dział obsługi klienta słynie z szybkiego i skutecznego udzielania pomocy technicznej, zarówno zdalnie, jak i w miejscu użytkowania produktów.

Wkładamy dużo wysiłku, aby nasze produkty były łatwe w montażu i nie wymagały wielu prac konserwacyjnych. Czasem jednak klienci potrzebują dodatkowych informacji o naszych czujnikach, siłownikach lub zaworach. Dlatego stale dążymy do wartościowych relacji z naszymi klientami, zapewniając światowej klasy opiekę na każdym kroku. Nasz zespół sprzedażowy zawsze pomoże w wyborze produktu odpowiedniego do danej instalacji. Nasz zespół pomocy technicznej może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet po zakupie. Eksperci ds. pomocy technicznej z naszej światowej sieci są dostępni i gotowi do pomocy niezależnie od rodzaju zastosowania w instalacjach HVAC. Pomoc techniczna dla klientów jest dostępna przez telefon, poprzez Chmurę Belimo lub w miejscu użytkowania produktów.

  • Serwis i pomoc techniczna dla klientów
  • Dane kontaktowe Belimo

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.