2. Czujniki/liczniki

Czujniki ciśnienia

Precyzyjne czujniki ciśnienia do instalacji HVAC

Dokładne pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień są ważne, aby zapewnić optymalną pracę instalacji HVAC. Czujniki ciśnienia od Belimo pozwalają na wykonywanie pomiarów skrajnie wysokich i niskich ciśnień w instalacjach wentylacyjnych oraz wodnych. Czujniki umożliwiają precyzyjny pomiar ciśnienia, różnicy ciśnień i przepływu powietrza, zapewniając niezawodne monitorowanie. Dostępne są różne zakresy pomiarowe zapewniające elastyczność stosowania. 

Cechy

Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza

  • Osiem zakresów pomiaru różnicy ciśnień wybieranych w miejscu montażu
  • Opcjonalne wyjście wartości przepływu objętościowego: wzory obliczeniowe stosowane przez najważniejszych producentów są przechowywane w czujniku
  • Znakomita stabilność zera i duża dokładność
  • Automatyczne zerowanie lub opcjonalna ręczna kalibracja
  • Opcjonalny wyświetlacz LCD
  • Dostępny również z dwoma niezależnymi systemami pomiarowymi

Presostat różnicowy powietrzny

  • Trwały presostat
  • Punkt przełączania regulowany w miejscu montażu

Czujnik ciśnienia różnicowego wody

  • Bardzo stabilny czujnik rezystancyjny na podłożu ceramicznym
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej

Czujnik ciśnienia wody

  • Czujnik rezystancyjny z membraną ze stali nierdzewnej
  • Wszystkie elementy stykające się z czynnikiem wykonano ze stali nierdzewnej

Innowacje zapewniające spokój

Bezproblemowe

Niezawodne

Intuicyjne

Asortyment

Kanałowe czujniki ciśnienia

Monitorowanie różnicy ciśnień lub ciśnienia statycznego powietrza w instalacjach wentylacyjnych w celu zapewnienia zrównoważonego przepływu powietrza i skutecznej regulacji strefowej.
 

Ciśnienie różnicowe01APS

Presostat różnicowy powietrza

Pasywny

  • Wyświetl produkty

Ciśnienie różnicowe22ADP

Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Seria produktów

Czujnik ciśnienia do rurociągów

Mierzy ciśnienie wody lub czynnika chłodniczego w obiegach grzewczych i chłodniczych, pomagając regulować obciążenie i wydajność instalacji. 
 

Ciśnienie różnicowe22PDP

Czujniki ciśnienia różnicowego (woda)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Ciśnienie różnicowe22WDP

Czujniki ciśnienia różnicowego (woda)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Ciśnienie22WP

Czujniki ciśnienia (woda i czynniki chłodnicze)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Optymalizacja sterowania pracą instalacji HVAC dzięki zaawansowanym czujnikom ciśnienia

Czujniki ciśnienia są integralną częścią wydajnych instalacji HVAC, umożliwiając dokładne monitorowanie i regulowanie ciśnienia powietrza oraz cieczy. Czujniki te pomagają utrzymać stałe natężenie przepływu, równoważyć wydajność instalacji i zapobiegać występowaniu nadciśnienia lub podciśnienia. Dokładny pomiar ciśnienia jest niezbędny do optymalizacji zużycia energii, zapewnienia komfortu użytkownikom i ochrony urządzeń HVAC. 

 

Najważniejsze zalety czujników ciśnienia do instalacji HVAC od Belimo

Dzięki precyzyjnym czujnikom ciśnienia w instalacjach HVAC można uzyskać kilka istotnych korzyści:

  • Optymalizacja natężenia przepływu

    Umożliwia precyzyjną regulację przepływu zarówno powietrza w kanałach, jak i cieczy w rurociągach. 

  • Efektywność energetyczna

    Umożliwia regulację zmiennego przepływu powietrza oraz wody, aby zmniejszyć zużycie energii i koszty operacyjne. 

  • Bezpieczeństwo instalacji

    Wykrywa nieprawidłowe wartości ciśnienia, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu i awariom instalacji. 

  • Zgodność z przepisami i monitorowanie

    Pomaga spełnić wymogi przepisów dotyczących instalacji HVAC w służbie zdrowia i przemyśle. 

  • Przystosowanie do integracji

    Wyjścia analogowe (0...10 V, 4...20 mA) i cyfrowe (Modbus, BACnet) umożliwiają bezproblemową integrację z systemem automatyki budynku.

Zastosowania czujników ciśnienia do instalacji HVAC

Czujniki ciśnienia mają kluczowe znaczenie dla monitorowania i regulowania pracy instalacji HVAC o różnych konfiguracjach:

  • Budynki usługowo-handlowe

    Optymalizacja ciśnienia oraz przepływu powietrza w biurach, obiektach handlowych i placówkach edukacyjnych. 

  • Przemysłowe instalacje HVAC

    Monitorowanie warunków procesów o rygorystycznych wymaganiach dotyczącymi przepływu i ciśnienia. 

  • Pomieszczenia czyste i placówki opieki zdrowotnej

    Utrzymywanie dodatniej lub ujemnej różnicy ciśnień w strefach o krytycznym znaczeniu.

  • Centra danych

    Zapewnienie optymalnego ciśnienia w instalacjach chłodniczych w celu ochrony wrażliwego sprzętu IT. 

Wybór odpowiedniego czujnika ciśnienia do zastosowań w instalacjach HVAC

Wybierając czujnik ciśnienia do instalacji HVAC, należy wziąć pod uwagę następujące specyfikacje:

  • Rodzaj ciśnienia

    W zależności od zastosowania można wybrać czujnik ciśnienia bezwzględnego, różnicowego lub nadciśnienia.

  • Zakres pomiarowy

    Upewnij się, że zakres pomiarowy czujnika jest zgodny z wymaganiami instalacji dotyczącymi ciśnienia powietrza lub cieczy. 

  • Dokładność i stabilność

    Czujniki o wysokiej rozdzielczości wyróżniają się długoterminową stabilnością i małym dryftem.

  • Kompatybilność sygnału wyjściowego

    Wybierz rodzaj wyjścia (analogowe lub cyfrowe) odpowiedni dla danego systemu regulacji. 

  • Odporność na warunki środowiskowe

    Trwałe, szczelne konstrukcje o stopniu ochrony IP odpowiednim do zastosowań w instalacjach HVAC o wysokich wymaganiach środowiskowych. 

Więcej pytań dotyczących czujników ciśnienia?

Kontakt z przedstawicielem

Więcej tematów dotyczących czujników

  • Dowiedz się więcej o czujnikach temperatury

  • Dowiedz się więcej o czujnikach wilgotności

  • Dowiedz się więcej o czujnikach jakości powietrza

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.