22DTH-11MN
Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury aktywny, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (pasywny), Długość sondy 140 mm, Średnica sondy 19.5 mm
Części zawarte w zestawie: kołnierz montażowy
- Cena katalogowa
- 1 329,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A06
Zapasowy filtr końcówka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal nierdzewna
Cena katalogowa: 43,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Jak zainstalować czujnik 22DT..
• Łącznie z typowymi akcesoriami montażowymi
• Szybka instalacja
• Sprawny rozruch
• Wysoki poziom ochrony dzięki obudowie IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Carel
- Zakres pomiarowy wilgotności
- 0...100% RH
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Wyjście pasywnego czujnika temperatury
- NTC10k Carel
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą
- Długość sondy
- 140 mm