22HL-105
Wykrywanie wycieków aktywny, Automatyczne kasowanie, LED
, 5 m
Części zawarte w zestawie: opaska kablowa, kołki rozporowe, wkręty
- Cena katalogowa
- 1 077,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Wykrywanie wycieków
- Sygnał wyjściowy
- Przełącznik
- Rodzaj wyświetlacza
- LED