• Właściciele budynków
    • Specjaliści ds. instalacji HVAC
    • Zasoby
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
    • Właściciele budynków
    • Specjaliści ds. instalacji HVAC
    • Zasoby
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
  2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

22HL-120



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22HL-120

22HL-120

Wykrywanie wycieków aktywny, Automatyczne kasowanie, LED, 20 m

Części zawarte w zestawie: opaska kablowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
2 070,00 PLN
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
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Wyświetl teraz

Teksty przetargowe

  • Pobierz

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Pobierz

Historie sukcesu
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
Akcesoria

Akcesoria elektryczne

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Wykrywanie wycieków
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Rodzaj wyświetlacza
LED

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.