22UTH-15
Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi aktywny, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Części zawarte w zestawie: kołki rozporowe, wkręty, dodatkowa dławnica kablowa
- Cena katalogowa
- 1 664,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A06
Zapasowy filtr końcówka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal nierdzewna
Narzędzia
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, konfigurowanie i konserwację (tylko na smartfony z systemem Android), współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05, dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
A-22G-A05
Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant, certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy wilgotności
-
- Regulowany poprzez Modbus
- Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotności wzgl.
- Zakres pomiarowy temperatury
-
- Regulowany poprzez Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Komunikacja
- Modbus RTU
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą