3. Liczniki energii termicznej (TEM)

22PEM-1UD



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h, PN 25

Części zawarte w zestawie: pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem, plomba zabezpieczająca z linką, osłona izolacyjna

Aktywowanie licznika energii cieplnej

Cena katalogowa
5 659,00 PLN
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
Schematy hydrauliczne

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 15...25
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 108,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Plomba z drutem, Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 101,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem

Cena katalogowa: 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

Element teowy, DN 20, M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1

Cena katalogowa: 111,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-20A

EXT-EF-20A

Zestaw akcesoriów MID bez złączki, DN 20

Cena katalogowa: 501,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-20B

EXT-EF-20B

Zestaw akcesoriów MID ze złączką, DN 20

Cena katalogowa: 836,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

Zestaw akcesoriów MID EV, DN 20, G 3/4"

Cena katalogowa: 197,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

Zawór Zamknij/Otwórz DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 217,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV20F

ZREV20F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Cena katalogowa: 95,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
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
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Przetwornik szyny M

Cena katalogowa: 1 712,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Wymienne moduły czujników

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Moduł czujnika MID do licznika energii termicznej (TEM) DN 20

Cena katalogowa: 2 741,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Thermal energy meter activation

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Przepływ qp
2.5
Komunikacja
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Czynnik
Woda
Wielkość zaworu
20 mm
Wielkość zaworu
3/4 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.