22PEM-1UG
Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h, PN 25
Części zawarte w zestawie: pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem, plomba zabezpieczająca z linką, osłona izolacyjna
- Cena katalogowa
- 7 556,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22PEM-A02
Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji
A-22PEM-A04
Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem
A-22PEM-A10
Element teowy, DN 40, M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
ZREV40F
Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Łącza i moduły polowe
Wymienne moduły czujników
R-22PEM-0UG
Moduł czujnika MID do licznika energii termicznej (TEM) DN 40
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Thermal energy meter activation
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
-
- Przepływ
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Przepływ qp
- 10
- Komunikacja
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Rodzaj wyświetlacza
- LCD
- Czynnik
- Woda
- Wielkość zaworu
- 40 mm
- Wielkość zaworu
- 1 1/2 inch