2. RetroFIT+

Zmienny przepływ powietrza

Zestawy produktów RetroFIT+ do instalacji VAV przeznaczone do modernizacji pozwalają na łatwą i sprawną wymianę urządzeń VAV i CAV od różnych producentów.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 6
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 733,00 PLN
Dodaj do listy projektów
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania z utrzymywaniem ciśnienia w pomieszczeniu. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 733,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Siłownik obrotowy do VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Cena katalogowa: 1 290,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Siłownik obrotowy do VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Cena katalogowa: 2 003,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

Urządzenie VAV-Compact w wersji do modernizacji – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Obszar zastosowania: aparaty VAV w strefie komfortu
Zastosowanie: VAV/CAV, regulacja położenia

Cena katalogowa: 1 794,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

Zestaw do modernizacji (RetroFIT+) VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm do prędkości przepływu powietrza 6 i 12 m/s, AC/DC 24 V, 0/2...10 V, szyna MP, styki, z czujnikiem różn. ciśn., rurka 6 mm

Cena katalogowa: 2 682,00 PLN
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.