2. RetroFIT+

Siłowniki do zaworów grzybkowych

Belimo RetroFIT+ to uniwersalny asortyment siłowników do zaworów grzybkowych przeznaczony do modernizowania istniejących instalacji.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Funkcja bezpieczeństwa
Siła
Napięcie AC/DC
Rodzaj sterowania
Czas ruchu
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
Połączenie elektryczne
Kategoria ochronna
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 42
  • 1
  • 2
  • 3
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54

Cena katalogowa: 8 156,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 8 156,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-MP-RE

AVK24A-MP-RE

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 9 138,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV230A-RE

EV230A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 188 s, Skok 50 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 5 778,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV24A-MP-RE

EV24A-MP-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Skok 50 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 6 160,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV24A-RE

EV24A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 188 s, Skok 50 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 5 778,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EVC24A-MF-RE

EVC24A-MF-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Skok 50 mm, IP54

Cena katalogowa: 6 661,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LV230A-RE

LV230A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 200 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 2 291,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LV24A-MP-RE

LV24A-MP-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 200 s (120...200 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 2 705,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LV24A-RE

LV24A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 200 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 2 291,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel

Cena katalogowa: 990,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRD24-3-SI

NRD24-3-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel

Cena katalogowa: 990,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX230-3-T-CA

NRDVX230-3-T-CA

Siłownik o małym skoku, 500 N, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 998,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 998,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX24-3-T-CA

NRDVX24-3-T-CA

Siłownik o małym skoku, 500 N, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 998,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 998,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX24-SR-SI

NRDVX24-SR-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel

Cena katalogowa: 1 471,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Siłownik o małym skoku, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 372,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRDVX24-SR-T-SI

NRDVX24-SR-T-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 416,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NRYC24-SR-SI

NRYC24-SR-SI

Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel

Cena katalogowa: 1 530,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.