22PF-1UK
Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 80, FS 16.7 l/s, PN 25
- Cena katalogowa
- 6 673,00 PLN
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
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
-
- Przepływ
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Wartość zakresowa
- 16.7 l/s
- Komunikacja
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V lub zdefiniowany przez użytkownika
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
-
- DC 0...10 V (ustawienie fabryczne), wybierane poprzez NFC
- min. rezystancja 10 kΩ
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
- Wielkość zaworu
- 80 mm
- Wielkość zaworu
- 3 inch